公司新聞 2020年9月2日
有如額外的電源模組:EPSITRON® DC/DC 轉換器

當只有一個電源安裝在控制櫃中並需要額外的電源時,WAGO 新一代 DC/DC 轉換器( 787-28xx )採用 6 mm 外殼非常理想。

產品概覽

WAGO 的新一代 787-28xx 系列 DC/DC 轉換器以眾多改進功能和認證為特色,並具有更出色的性價比。這些 6 mm 超薄設備可靠地提供弱電電源。它們可以與 JUMPFLEX® 857 系列信號調節器和繼電器共用,以便在控制櫃中僅提供 48 V電源時為其供電。

UL 和 GL 認證* 都可使 WAGO 的新型 DC/DC 轉換器適用於所有行業的全球應用。包括機械和工廠製造,造船以及交通工程,在這些區域,新型 DC/DC 轉換器可以作為額外的電源來節省寶貴的控制櫃空間。

高效能電源供應器

在各種應用中隨時隨地提供一致的電源電壓 – 這就是 WAGO 電源供應器如此成功的原因!

Stromversorung_2000x1500.jpg

產品總覽

更多產品系列

我們為您提供的服務

高效的電源模組

始終恆定的供電電壓 - 全球範圍內應用範圍最廣。這正是 WAGO 電源模組如此成功的原因。

buehne_stromversorgung_2000x1500.jpg
產品