[ { "uid": "link_contact", "linkName": "聯絡人", "url": "/tw/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"資料庫_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"應用註釋","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Buildings","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/usv-lade-kontrolleinheit-kapazitives-puffermodul" }, "headline": "", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jul 15 11:09:33 CEST 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:22:52 CET 2024" }

絕對電壓保證

2020年5月9日
四款不斷電電源模組新產品

控制電壓的下降可能會導致故障和數據丟失。這促使 WAGO 將其 UPS 充電器/控制器、電容緩衝模組和純鉛電池模組開發為四款功能強大的產品,能夠可靠地將控制電壓穩定到最高 40 A。

WAGO 的 UPS 充電器和控制器使用基於電池的緩衝解決方案,只需一個充電器/控制器即可實現高達 40 A 的大負載電流。該解決方案透過可設置為 1 至 4 A 步的高充電電流實現更快的電池充電,以適當地適應電池容量。

用於 UPS 的新型純鉛電池模組具有 -40 至 60 C (-40 至 140 F)的寬工作溫度範圍以及高電流電阻:高達 4 A 的高充電電流可加快充電速度。這意味著電池模塊組可提供最大的可靠性,並且可以使用長達十年。

WAGO 的電容緩衝模組可防止短時電源故障。他們還可以緩衝超過 300 ms 的 40 A 負載電流和最長 6.6 s 的 5 A 電流。此外,當緩衝器電壓降至 20 VDC 以下時,模組透過硬關機防止 PLC、HMI 和 IPC 出現未定義狀態。

優勢概覽

相關產品

您的 WAGO 聯絡人

台灣旺科股份有限公司

kundenservice_1024

其他服務選項: