公司新聞 2020年9月2日
適用於 TOPJOB® S 軌道式接線端子台的插拔式繼電器模組

WAGO 全新 2042 系列插拔式繼電器模組安裝安全容易。繼電器模組可直接插入於 TOPJOB® S 軌道式接線端子台系列的基礎接線端子台上。軌道式接線端子台和繼電器模組的組合減少了額外的接線工作。

WAGO 新型繼電器模組採用直接插入式設計,因此安裝十分簡單快速。固定接線可有效防止維護時出現接線錯誤。新系列包括 18 種版本。多樣化滿足幾乎所有工業和鐵路應用的要求。

概覽:

  • TOPJOB® S 軌道式接線端子台直接插入式連接技術便於偵錯和改裝。 

  • 整合 WAGO 軌道式接線端子台系列與繼電器模組不僅簡化接線工作,更節省了大量空間。

  • TOPJOB® S 標記條的設計簡易清晰且易於維護。

  • 依據 DIN EN 50155 和 DIN EN 61010 進行測試,2042 系列輸入電壓介於 16.8 V-253 V 之間,非常適合於工業和鐵路應用。

     

產品概覽

適用於嚴苛環境的穩定耐用繼電器

工業和鐵路應用中的嚴苛環境條件對所使用的元件提出了極高要求。新型繼電器模組堅固耐用,可承受高振動和衝擊負荷。例如,符合 DIN EN 61373(振動和衝擊)和 DIN EN 50121-3-2(EMC)鐵路標準要求。電壓輸入範圍 16.8 V 至 253 V,非常高且廣泛,幾乎可適用於各種應用。可在 -40℃ 至 +70℃ 溫度範圍內無限制地使用繼電器。

新型插拔式繼電器模組於 2018 年 4 月底上市。