節省空間,更高測量精度:羅氏線圈

WAGO 全新的 855 系列羅氏線圈除了節省空間的優勢外,還符合EN 61869規定的 1 級測量精度,性能十分出色。
用於改善案時的最佳電流測量方法,能做到最小空間的能源資料收集:WAGO 855 系列羅氏線圈可輕鬆安裝於現有系統中,最重要的是,不會中斷正在進行的操作。通過這種技術消除飽和效應,即羅氏線圈可在不損失精度的情況下對電流進行廣泛、基本的量測。現代生產方法可達到 EN 61869 的 1 級精度,精準的線圈和舊式測量儀器之間形成對比。
額定絕緣電壓高達 1,000 V Cat。III/600 V Cat. IV , 70mm、125mm 和 175mm 線圈直徑可採用新型的安裝方式。1.5m 和 4.5m 長的信號線避免了成本高昂的信號改變延伸。用於束帶固定的安裝支架、可卡扣連接和 -40°C 至 +80°C 的廣泛溫度範圍等進一步的技術改進保證操作安全又簡單。
優勢:
- EN 61869 等級和最大化空間節省,同時具有高精度
- 安裝快速且具有高成本效益