IoT

2025年3月26日
WAGO IoT 合作夥伴

WAGO IoT 合作夥伴網路將不同的能力整合到一個生態系統中,共同打造端到端的客戶解決方案。

我們的 WAGO IoT 合作夥伴補充了我們的 WAGO Cloud、雲端連接、IoT 閘道器和控制器。這種相容性使我們能夠始終提供滿足您案件需求的解決方案。

概覽

  • 服務:客製化(雲端和 IoT 設備)應用
  • 價值:用最大的附加值解決方案補充新的或現有的應用
  • 基礎設施:補充久經考驗的 IT 基礎設施,以便與 OT/控制技術連接
  • 平台:將您的 IoT 平台與 OT/控制技術連接起來
  • 事半功倍:諮詢並啟動客戶旅程

IoT 合作夥伴網路

1 of 22

成為或尋找 WAGO IoT 合作夥伴

瞭解我們的 IoT 合作夥伴,並為您的需求找到合適的解決方案。

安全

毫無疑問,最受關注的問題是:通訊安全嗎?資料是否值得信賴和有效?如何偵測攻擊?

WAGO IoT 合作夥伴提供建議和解決方案:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-security_2000x1125.jpg

OT/IT 整合

最艱鉅的挑戰之一是在 OT 和 IT 之間進行有效的過渡。除了 WAGO 產品的最佳適用性外,您還可以依賴專家的支援:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-iot_2000x1125.jpg

技術

我們的理念是一個開放的平台。憑藉關鍵主題 ( Docker®、MQTT、連接性) 的專業知識,我們為您的案件提供了最靈活和最新的執行潛力:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-settings_2000x1125.jpg

生產現場/數位工廠

生產中的多樣化和客製化網路和評估。我們的 IoT 合作夥伴是連接、顯示和評估各種系統(掃描器、印表機、MES、ERP等)的專家:

LoraWan

LoraWan 現在提供適用於所有樓宇系統和行業的解決方案。但如何建立基礎建設呢?WAGO IoT 合作夥伴可以協助:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-podcast_2000x1125.jpg

Low Code & No Code (低程式碼 & 無程式碼)

這些合作夥伴的特點是具有圖形建模元素的程式設計環境,無需任何程式語言知識即可實現最佳化的開發和部署時間。這節省了案件執行和員工培訓期間的成本:

我們的 IoT 合作夥伴

我們的 IoT 合作夥伴

聯合解決方案:我們在 WAGO Stage 上的 IoT 合作夥伴

演講

演講

多合一解決方案 - IoT合作夥伴捆綁數位化能力

三是一種魅力 – 在製造部門中小企業的離散生產數位化方面,也是如此。這就是為什麼我們三人聯手為我們的客戶提供單一來源的整合解決方案。

藉助 WAGO Edge 設備,我們為生產提供強大的硬體。MPDV Mikrolab GmbH 以其製造整合平台(簡稱 MIP)提供了一個開放的整合平台,使 edge computer 煥然一新並裝備其進行生產作業。因此,硬體和軟體可以協同工作 – 但是這個客製化的解決方案如何適應您的生產環境?這就是我們的 IoT 合作夥伴 MEGLA 介入的地方,提供 MIP 和現有機器之間的介面,以將由 WAGO Edge 裝置和 MPDV MI P組成的整體系統整合到生產營運中。具體來說,這意味著,在將來自機器的資料輸入 MIP 軟體的同時,客戶現有的軟體系統(例如 ERP、員工時間追蹤等)也同時整合。因此,不再存在任何資料孤島;相反,所有系統(現有機器和軟體系統)都整合到 MEGLA 基於 WAGO 硬體和 MIP 軟體的整體解決方案中。這種多合一解決方案可在所有系統中收集、傳輸、儲存和完善數據,以改善流程並提高生產力。

尋找 WAGO IoT 夥伴

受益於更敏捷的服務、更全面的諮詢和經驗豐富的聯絡人。

MM-6910_Customer_Care_MG_4230_2000x1125_.jpg