公司新聞 2024年8月30日
WAGO多用途連接系統不斷發展壯大

2017年,WAGO 推出帶壓桿技術的免工具 PCB 連接器 ,使用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,適用導線截面積高達25 mm²。這首次使得工廠和現場應用中的直覺式連接成為可能。從那時起,帶有 Push-in CAGE CLAMP®和壓桿的可用導線截面積範圍大幅擴大 – WAGO 現在提供導線截面積 0.2 至 25 mm² 的連接器。

優勢:

  • 壓桿操作,無需工具即可手動接線

  • 適用於空中對接的 1 線針型連接器

  • 適用於三相電源連接的高性能 1 線孔型連接器

採用免工具壓桿技術的 1 線針型插座和 1 線孔型連接器

為了提供採用這種免工具連接技術的全面性 PCB 連接器產品組合,WAGO 不斷增強多用途連接系統。新產品包括帶壓桿、焊針間距:5 mm 的 1 線針型插座,以及帶壓桿、焊針間距:7.5 mm 的 1 線孔型連接器。使用 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和壓接歐式端子的細多芯導線可以直接插入。提供具有 100% 防插錯保護的針型插座和孔型連接器以及「Classic」介面。

帶壓桿的 1 線針型插座接線,焊針間距: 5 mm

憑藉其壓桿技術,1 線 MCS MIDI 針型插座(2231 和 2721 系列)可實現板對線和線對線連接的免工具且直觀的接線。焊針間距 5mm,適用導線截面積 0.2 至 2.5 mm²。為了增加便利性,特別是在現場連接中,針型插座可以輕鬆手動移除和接線,無需工具。這在難以或受限於接線位置的情況下尤其有利。1線 MCS MIDI 針型插座非常適合需要具有 THT 孔型接頭的觸控保護設備輸出的應用,用於板對線或線對線連接。

免工具MCS MIDI PCB 連接器,焊針間距: 7.5 mm

借助具有 7.5 mm 焊針間距的新型 1 線MCS MIDI 孔型連接器(2232 和 2722 系列),現在可以實現工作電壓高達 500 V (IEC) 以及 600 V 設備的三相電源連接,支援國際市場 20 A 的額定電流。1線孔型連接器配備壓桿,可實現直覺且免工具的現場連接。MCS MIDI 以其高性能、緊湊設計和方便的壓桿操作相結合而脫穎而出,便於手動接線。

焊針間距為 7.5 mm 的免工具 PCB 連接器是較大 MAXI 6 和 MAXI 16 系列的理想補充,為功率要求較低和設計緊湊的設備提供了經濟高效的替代方案。MCS MIDI 適用於導線截面積最大 4 mm² 的細多芯導線。帶歐式端子的導線或絕緣導線最多可安裝 2.5 mm²。借助帶有壓桿和焊針間距 7.5 mm 的MCS MIDI,現在可以透過統一、免工具的操作為廣泛性能範圍的設備建立電源連接。


上市時間:

Q1/2025

產品型號:

1 線針型插座

2231-16xx (Classic)

2721-16xx (100% 防插錯保護)

1 線孔型連接器

2232-12xx/0xxx-0000(Classic)

2722-12xx/0xxx-0000 (100% 防插錯保護)