![MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobU9TOHhORE13T0RNNE1qTXhNRFF6TUM4eU1EQmZUVTB0TWpBek1UZGZVSEp2WkhWcmRHNWxkV2hsYVhSbGJsOTJNbDlUZEdGblpWOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDM0ZTFjNTRkOTI0NWI3YWI0MDUzZGRkNDdmYWRhZmE0ZjkwNzQ2NzY4YTJlZjU0M2RmNzVkODc0OWUzZTk5N2U)
![MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobU9TOHhORE13T0RNNE1qTXhNRFF6TUM4eU1EQmZUVTB0TWpBek1UZGZVSEp2WkhWcmRHNWxkV2hsYVhSbGJsOTJNbDlUZEdGblpWOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDM0ZTFjNTRkOTI0NWI3YWI0MDUzZGRkNDdmYWRhZmE0ZjkwNzQ2NzY4YTJlZjU0M2RmNzVkODc0OWUzZTk5N2U)
消息
了解我們的電氣連接,自動化和介面模組的焦點產品。
WAGO 綠色系列帶壓桿導線連接器
更簡單、更快、更安全:這些是 221 系列導線連接器的常見功能。我們重新考慮了這個產品,並開發出一種生物循環塑膠和再生塑膠的規格。這可以維持現有資源的流通,是邁向更永續產品的第一步。
優勢:
WAGO App
電氣專業人士的日常數位幫手
動態和靜態負載管理:充電基礎設施的優化利用
客製化且經濟高效-這是 WAGO 負載管理應用軟體解決方案的核心屬性。它可以實現智慧、永續的電動車充電,持續調整功率並利用所有可用容量。它還具有最大的可擴充性以及與許多製造商的標準壁掛盒和充電站的相容性。
WAGO 正在擴充其模組化樓宇自動化系統,包括工程軟體、應用解決方案和自動化硬體,以包括一個全面的管理和控制單元,並將其整合到新的 WAGO 樓宇生態系統中。最重要的是,樓宇運營商受益於新的樓宇管理、能源管理和環境報告功能。
緊湊設計節省空間
新型三層接線端子台完善了帶按鍵的 WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台系列,適用額定截面積從 1 mm² 至最大 1.5 mm²。可選擇帶或不帶按鍵,並提供纖薄、緊湊的設計。採用節省空間的垂直設計,而非水平設計。
我們的標記材料產品查找器
標記可確保安全性並允許識別 – 使其成為控制櫃的必備品。我們的標記材料產品查找器可幫助您快速輕鬆地找到用於控制櫃標記的材料。您在一份簡短的問卷中定義您的參數,它會自動提供相應的建議。
WAGO Gelbox提供防潮保護
WAGO 防水膠殼是一個小型、緊湊的盒子,裡面裝有無矽凝膠。防水膠殼有九種尺寸可供選擇,可為用於接線盒的 WAGO 2273 系列 PUSH WIRE® 連接器以及 WAGO 221 系列導線連接器和帶壓桿的組合式導線連接器提供 IPX8 防潮保護。
WAGO Creators
WAGO 配件數位智庫:協作平台;一個為裝修人員、專業開發人員和 WAGO 粉絲組成的專區
NEW
單通道電子式斷路器
我們的單通道 ECB 在所需通道數量和 ECB 各個功能屬性的選擇方面為使用者提供了最大的靈活性。
有 8 種不同的單通道 ECB 可供選擇。僅 6 mm 的通道寬度也最大限度地減少了所需的空間。
NEW
WAGO Eco 2 電源供應器提供單相和三相規格
WAGO Eco 2 系列電源供應器是需要堅固、經濟、高性能電源但基本功能就足夠應用的理想解決方案。此系列的效率高達 95%,是市場上效率最高的系列之一。
NEW
用於直接 ETHERNET 連線的新型 Modbus TCP 模組
新型 Modbus TCP 模組可以直接連線我們的 MID 電力電錶,無需額外的接線工作,為標準 Modbus RTU 介面提供了完美延伸。
NEW
透過 WAGO Pro 2 備援電源供應器提高系統正常運行時間
當需要高系統可用性時,可使用 WAGO Pro 2 備援電源供應器。如果安裝了額外的電源供應器並且其中一台設備發生故障,其他電源供應器將維持系統運作。整合的去耦 MOSFET 可防止可能短路的電源輸出中出現反饋。它還消除了對單獨復聯模組的需求。
NEW
適用於 24 VDC 的新型 ECB 具有 4 和 8 通道,適用於所有具有 24 VDC 範圍內的感測器和驅動器以及其他電氣負載的行業。例如,包括加工和製造業、汽車生產和電力工程。寬度僅 32 mm,是市面上最薄的 ECB 多通道模組。
WAGO Navigator:所有 WAGO 工程應用程式的控制中心
不僅是最新,而且一切都一目瞭然 – 藉助 WAGO Navigator,使用者可以在一個地方找到對 WAGO工程應用程式的所有重要內容。經過更新,WAGO Navigator 的新外觀現在配備了一個使用者介面,可作為使用所有已安裝的 WAGO 軟體程式的起點。
功能強大且靈活,適合中型到大型應用:PFC300
PFC300 最佳配備 2 GB RAM 記憶體和 64 MBit 處理器,適用於機械、製程和樓宇環境中的大型應用。
上市時間: Q2/2024
使用 ctrlX OS 體驗開放式工程
靈活性和開放性是自動化最重要的驅動力:因此,WAGO 依賴強大的合作關係 – 因為只有共同努力,開發合格的工業 4.0 解決方案才能取得成功。
WAGO Edge Controller 400
對現代自動化系統的需求正在穩步增加:直接在現場需要越來越多的計算能力以實現最佳的資料使用。WAGO 使用 Edge Controller 400 提供解決方案,該控制器專為架構於Linux®、具有即時功能的 ctrlX OS 技術而量身訂製。這些裝置只需要很小的空間,可以輕鬆整合到現有系統中並直接在機器上處理應用。使用 ctrlX app 技術,Edge Controller 400 可以靈活地適應特定任務。
優勢:
使用 WAGO Basic Controller 100 進行面向未來的 CODESYS V3 編程
WAGO Basic Controller 100 讓使用 CODESYS V3 進行工程設計成為可能。這使得主要為中小型自動化應用而設計的 750 系列緊湊型控制器能夠與最新版本的 IEC 61131-3 開發工具配合使用。
案件工程的綜合方法
借助專為樓宇自動化量身定制的工程軟體,您可以透過高效、整合的方法在樓宇的整個生命週期中創建解決方案。您可以選擇在 Web 介面上設置所有案件。
用於 WAGO I/O System Field 的新型類比 IO-Link 轉換器提供了一種簡單、緊湊的解決方案,可以輕鬆地將傳統的類比感測器和執行器整合到 IO-Link 系統中。這也允許將升級案件整合到數位通訊中。IO-Link 可靠地記錄和輸出類比信號。新型類比 IO-Link 轉換器為客戶提供了一種具有成本效益的類比值傳輸選項,具有抗干擾能力。轉換器可以透過 IO-Link 進行配置。在配備顯示器的版本上,也可以直接在設備上設置參數。緊湊型設計、IP67 防護等級和高工作溫度範圍使類比 IO-Link 轉換器(U、I、RTD)成為無需控制櫃的自動化的理想選擇。
展望未來
WAGO 利用內部開發的預測分析系統大幅減少了外殼生產的維護需求。該系統還在早期故障檢測和流程優化方面提供有價值的服務。WAGO還向其他公司提供分析解決方案。
集中式、不受位置限制的照明操作和監控
越來越多的使用者需要能夠從中央位置監控和管理單個樓宇或分散式物業的照明。WAGO 照明管理 2.1 新版本提供了理想的解決方案。方便的雲端連接允許隨時隨地存取設備數據。除了 WAGO Cloud 和 WAGO Cloud 樓宇操作和控制,還支援其他雲端應用,如Azure、AWS、IBM、SAP 和 native MQTT。由於應用還支援多雲端連接,數據可以同時並行地提供給兩個雲端系統,允許使用者在適當的雲端應用中執行不同的任務。此外,WAGO 照明管理現在支援 OPC UA,為更高級別的系統提供數據以進行進一步處理和評估。這使得所有設備訊息都可以透過雲端連接和 OPC UA 介面在世界任何地方隨時獲得。
探索產品
更多亮點產品
探索更多 WAGO 創新產品。
WAGO’s TOPJOB® S 軌道式接線端子台在確保各種工業應用和樓宇安裝中安全、免維護的系統運行方面久負盛名。
借助新型 Eco 電源供應器(產品型號 787-2742 和 787-2744),WAGO 為 DIN 軌道安裝的標準 24 VDC 應用提供了一系列經濟型電源供應器。
整合解決方案:除了 PFC100 和 PFC200 物聯網控制器,WAGO 還透過新的 WAGO Cloud 延伸其數位性能產品組合。
您可能會對此感興趣
瞭解更多資訊
透過不斷的強化、創新精神、勇氣、堅持和我們工程師的創造力,我們幫助在全球範圍內實現了系統性變革 – 這個過程還未臻完善。而透過新產品,WAGO 一次又一次證明了其實現這一目標的能力!