主題 2023年2月13日
WAGO 以最佳方式滿足安全要求

開發流程已通過 IEC 62443-4-1 認證

在許多領域,IT 安全和網路安全發揮越來越重要的作用。對於關鍵基礎設施尤其如此,其故障將導致持續的供應瓶頸或嚴重擾亂公共安全。範例包括能源、水、廢水和運輸基礎設施產業的系統,以及金融部門和食品供應鏈。除了實際的設備和系統外,還需要考慮物流中心、冷庫倉庫等建築。
現在需要在工業公司中迅速引入合適的安全技術和標準,例如 IEC 62443 標準。為此,WAGO 依靠西門子的經驗,因此聘請了西門子 Advanta 顧問公司作為合作夥伴。

如圖所示,WAGO 專案經理 Bernd Eickhoff 和安全技術經理 Christopher Tebbe 博士對此認證感到高興。(從左到右)

優勢:

  • 開發流程已通過 IEC 62443-4-1 認證
  • 適用於硬體和軟體
  • WAGO 產品實現 「安全設計」

共同尋找解決方案

「對於我們西門子 Advanta 顧問公司來說,與 WAGO 合作找到滿足產品開發過程中廣泛要求的方法至關重要,有助於創造安全的產品並專注於產品開發的盈利能力和性能。在 IT 安全方面,挑戰在於如何將必要的流程步驟高效、無縫地整合到產品開發中。為此,我們可以利用多年將標準轉化為實際可行流程的經驗。」

Aresu Behdjati,西門子 Advanta 顧問公司副總裁

安全設計

為了確保客戶能夠滿足高安全標準,WAGO 的開發流程已通過 IEC 62443-4-1認證。這適用於硬體和軟體的開發。根據「設計安全」原則,產品的目標是不代表客戶整體解決方案中的漏洞。在使用這些產品時,客戶可以實現具有相應安全等級的設備和系統。因此,根據 IEC 62443-4-1 對安全開發流程進行認證是滿足最先進安全要求的基礎。TÜV NORD 同意並恭喜 WAGO 獲得該認證。

現代網路安全標準

「我們祝賀 WAGO 成功通過認證測試。相對較新的 IEC 62443 標準已迅速成為國際公認的製程和自動化產業工業安全環境合規性證明基準。除了基於安全、效能和能源效率的經典合格評定之外,網路安全也發揮著越來越重要的作用。透過這項認證,WAGO 現在擁有了官方證明,證明該公司符合工業自動化系統的現代網路安全標準。在此背景下,WAGO 甚至獲得了 TÜV NORD 的兩個認證類別(國家DAkkS 和國際 IECEE)認證,這確保了不僅在歐洲得到認可,而且得到了全球的全面認可。」

Matthias Springer,TÜV NORD CERT 功能安全與保障主管;Frank Bruhnsen,TÜV NORD Systems 鐵路控制與安全技術主管

透過新的認證,WAGO 再次證明了對安全性的重視。