WAGO IoT BOX

2023年1月5日
即用型工業 4.0 解決方案

WAGO IoT Box 是連接新系統和現有系統的完美解決方案。

使用 WAGO IoT Box 將機器和系統整合到 “物聯網” 中非常簡單。完整的系統可立即使用,並提供從信號採集到雲端連接的數位化所需的所有功能。IoT Box 設計為即插即用設備 – 無需硬體工程。只需幾個參數設定,收集的數據就會傳輸到所需的 IoT 應用程式。硬體包括一個帶有自己的通訊介面的控制器、帶有類比和數位輸入/輸出的 I/O 模組、一個 3 相功率測量模組和一個 24 V 電源裝置。

根據應用,日後可以添加額外的 I/O 模組以使系統適應特定要求。其他選項包括各種通訊總線和控制協定的協定閘道器,或使用 PLC 功能和/或 Linux® 下的應用(包括 Docker)評估和預處理數據。

優勢:

  • 即用型
  • 硬體/軟體可擴充和客戶專用的適應性
  • 透過 ETHERNET、WLAN 或行動網路進行靈活連接

可靠、靈活、安全

連接機器、系統和樓宇

未來的公司最重要的是一件事:徹底聯網。任何未連接到 IT 系統的東西遲早都必須連接,尤其是生產。許多公司還沒有為此做好準備 – 他們的機器和系統原本就無法傳輸數據。這是 WAGO IoT Box 發揮作用的關鍵點。

IoT Box 是一個完全現成的解決方案,可以追溯對接現有機器,無需中斷生產過程。由於開放的自動化技術,IoT Box 具有通用性,是記錄電流、電壓、生產週期和系統狀態等的理想選擇。

連接到公司的 IT 基礎設施有多種選擇:Ethernet 或 WLAN 連接,或透過行動通訊網路進行完全獨立於位置的存取。必要的安全性不僅通過 IT 和 OT 網路之間的分離提供,而且還透過直接內置於 PFC 控制器中的 TLS 加密和 VPN 隧道等進一步措施提供。

專訪

WAGO Cloud

WAGO 雲端可讓您集中收集和分析來自不同機器和系統的數據。此外,您可以管理和監控所有 WAGO 控制器,包括您的數據和應用程式。憑藉簡單、使用者友好的功能,WAGO Cloud 的開發讓人們無需豐富的 IT 經驗即可使用它。

尋找 WAGO IoT 夥伴

受益於更敏捷的服務、更全面的諮詢和經驗豐富的聯絡人。

MM-6910_Customer_Care_MG_4230_2000x1125_.jpg

WAGO 產品系列

為即將到來的一切做好準備

雲端

將現實的自動化世界輕鬆安全地連接到物聯網的數位世界。

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg

開放。用於無縫連接。

我們遵循不受限於製造商的標準,以適應開發人員的個性化需求。