嵌入式 Linux
我們的 PFC100 和 PFC200 控制器上的 Linux® 作業系統為您提供了一個精簡且安全的作業系統,具有眾多優勢。由於它是開放源原始碼的,您可以隨時根據您的要求調整原始碼。此外,該操作系統受到活躍的開放原始碼社區的持續優化,讓您保持最新狀態並準備好適應未來的變化 – 尤其是在安全方面。

共同努力,從現代工程的所有領域中獲益
為了開發實用的、未來導向的自動化解決方案,我們需要始終如一的開放性,以便我們可以利用相關專家的現有專業知識。這最好透過聯合力量實現 – 這就是我們早期為 IT 和 OT 開發共享平台的原因。在這個平台上,來自不同學科的程式員可以優勢互補,共同推進工業物聯網(IIoT)的發展。
我們架構於 Linux® 的開放式自動化平台可讓您輕鬆存取所有自動化級別的最先進工程 – 讓使用者可以自由選擇他們喜歡的編程方法。
我們的 e!COCKPIT 工程軟體已準備好用於您的 PLC 編程。它架構於 CODESYS V3 行業標準,支援使用 IEC 61131-3 PLC 編程語言(ST、FBD、LD、IL 和 SFC)以及 CFC 進行軟體開發。值得信賴的編程環境讓您更容易上手:無需學習新軟體即可重複使用和進一步開發現有程式。這使您可以使用進階範例,例如物件導向程式設計 (OOP) 和現代視覺化技術。
我們的 PFC100 和 PFC200 控制器上的 Linux® 作業系統為您提供了一個精簡且安全的作業系統,具有眾多優勢。由於它是開放源原始碼的,您可以隨時根據您的要求調整原始碼。此外,該操作系統受到活躍的開放原始碼社區的持續優化,讓您保持最新狀態並準備好適應未來的變化 – 尤其是在安全方面。
體驗開放式工程 - 使用 WAGO OS
我們將強大的 WAGO 硬體和面向未來的 Linux®作業系統結合在一起。我們的控制器帶有「嵌入式Linux」,以其靈活性給人留下深刻印象:您可以使用開放原始碼套件擴充基本區塊或整合外部 CODESYS 函式庫。