產品編號 737-316 三層 PCB 接線端子台; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 48 極; CAGE CLAMP®; 橙色1 of 4 (1) Solder pins in line 尺寸 (mm)L = ((pole no. / 3) x pin spacing) + 1 mm顏色: 圖片僅供參考 產品編號 737-316 三層 PCB 接線端子台請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定 產品編號 737-316 三層 PCB 接線端子台請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定