產品編號 736-412 雙層 PCB 接線端子台; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 24 極; CAGE CLAMP®; 橙色1 of 4 (1) Solder pins staggered by half the pin spacing 尺寸 (mm)L = ((pole no. / 2) x pin spacing) + 1.1 mm顏色: 產品編號 736-412 雙層 PCB 接線端子台請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定 產品編號 736-412 雙層 PCB 接線端子台請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定