產品編號 218-507/000-012 PCB 接線端子台; 滑動鍵; 0.5 mm²; 焊針間距 2.54 mm; 7 極; CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; 橙色 尺寸 (mm)L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mmA groove at the back of the terminal strip indicates the 2.54 mm pin spacing (red circle). 產品編號 218-507/000-012 PCB 接線端子台 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定 產品編號 218-507/000-012 PCB 接線端子台 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定