產品編號 2601-1310 PCB 接線端子台; 壓桿; 1.5 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 10 極; Push in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 灰色1 of 6 L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm顏色: 產品編號 2601-1310 PCB 接線端子台导线到PCB的连接方向: 0°极数: 10生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定 產品編號 2601-1310 PCB 接線端子台导线到PCB的连接方向: 0°极数: 10生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定