產品編號 745-3155PCB 接線端子台; 4 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 5 極; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; 灰色1 of 3 尺寸 (mm)L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm顏色: 圖片僅供參考 PCB 接線端子台; 4 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 5 極; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 PCB 接線端子台; 4 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 5 極; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤