{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "控制器 BACnet/IP; ECO",
"description" : "750-831 BACnet/IP控制器將 WAGO I/O系統 連接到BACnet 通訊協議。並支援根據DIN EN ISO 16484-5的B‐BC BACnet 設備配置文件。透過 BACnet/IP 與其他 BACnet 設備進行通信。<br/><p>該控制器提供下列功能:</p><ul><li>1.本地伺服器:對於每個通道,自動為與控制器相連的數位和類比 I/O 模組生成適當的 BACnet 物件。</li><li>2.應用程式伺服器:其他受支援的 BACnet 物件可以透過 IEC 61131‐3 編程環境創建,並可用於 BACnet 網路。</li><li>3.應用用戶端:利用用戶端功能,可以透過其他 BACnet 設備存取物件及其屬性。</li></ul><br/><p>兩個ETHERNET介面和一個整合的開關允許通訊模組以線形拓撲進行佈線,進而無需額外的網路設備,例如交換器或集線器。這兩個介面都支援自動協商和自動MDI(X)。</p><p>指撥開關設定 IP 地址的最後一個位元組,並可用於 IP 地址分配。</p><p>整合的Web 伺服器在顯示控制器的狀態信息的同時,向使用者提供配置選項。</p><p>IEC 61131-3可程式控制器具有多任務處理能力,並具有電容器支援的RTC。 </p><p>有1 MB 可用資料記憶體。</p><p>750-831 控制器具有可移動記憶卡插槽。記憶卡可用於將設備參數或檔案 (例如,啟動檔案) 從一個控制器傳輸到另一個。記憶卡可透過 FTP 存取,可用作附加驅動。</p><p>750-831/000-002 控制器支援最多 256 個 BACnet 物件。</p>BACnet網路的啟動和配置是使用 WAGO BACnet 編輯工具 的 Windows 軟體執行的。",
"mpn" : "750-831/000-002",
"sku" : "750-831/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000220002d469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzBOQzh4TXprNU9UYzNNalF3TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakl3TURBeVpEUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhMDIwNGQ2ODdmMWZmMjA5NWE1YTI4NzlkMTYyYTg4ZDI5YTliODU2ZWJkYjJmNzA3MTRjNTI2NzdmYWJjZjc",
"gtin13" : "4055143408417",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/tw/plcs-controllers/%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8-bacnet-ip/p/750-831_000-002"
}
[
{
"id": "details",
"label":"詳細資料",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"下載",
"priority": 90
}
]