{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "控制器 ETHERNET; 第 3 代; SD 卡插槽; 極端",
"description" : "<p>ETHERNET控制器可以與 WAGO I/O 系統一起用作ETHERNET網路中的可程式控制器。 </p><p>控制器支援 750/753系列中所有數位、類比和特殊功能模組,適合 10/100 Mbit/s 的資料率。</p><p>兩個ETHERNET介面和一個整合的交換器允許通訊模組以拓撲結構進行佈線,無需額外的網路設備,例如交換器或集線器。這兩個介面都支援自動協商和自動MDI(X)。 </p><p>指撥開關設定 IP 地址的最後一個位元組,並可用於 IP 地址分配。</p><p>該控制器同時支援 MODBUS/TCP 和 EtherNet/IP,可用於工業環境。還支援大量可輕鬆整合到 IT 環境中的標準 ETHERNET 通訊協定(如 HTTP、BootP、DHCP、DNS、SNTP、SNMP、FTP)。 </p><p>對於遠端控制應用,750-880/040-001 控制器支援 IEC 60870-5-101/-103-104、IEC 61850-7 和 IEC 61400-25 通訊協定。</p><p>整合的Web 伺服器提供使用者配置選項,同時顯示控制器的狀態信息。</p><p>IEC 61131-3可程式控制器具有多任務處理能力,並具有電容器支援的RTC。 </p><p>有1 MB 可用資料記憶體。</p><p>750-880 控制器具有可卸除式記憶卡插槽。記憶卡可用於將設備參數或檔案 (例如,啟動檔案) 從一個控制器傳輸到另一個。記憶卡可透過 FTP 存取,可用作附加驅動。</p><p></p><p><b>由於以下原因,該設備非常適合在極端環境中運行:</b></p><ul><li>延伸的溫度範圍</li><li>大幅提高了抗脈衝電壓和電磁干擾</li><li>高耐震、耐衝擊</li></ul>",
"mpn" : "750-880/040-000",
"sku" : "750-880/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000017000179b6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzBaaTh4TkRBd01EUXhNRGs0TkRRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBeE56bGlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkYjFkOTM4Y2U0ZDg2ODlmN2ViZTE0MDRkOGNiNGQzNTAyNTVhOGNjN2UzNTdkNmEyNmU1YjA1YzNlMzg2YzU",
"gtin13" : "4050821460121",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/tw/plcs-controllers/%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8-ethernet/p/750-880_040-000"
}
[
{
"id": "followUp",
"label":"Successor model",
"priority": 110
},
{
"id": "details",
"label":"詳細資料",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"下載",
"priority": 90
}
]