產品編號 832-300 鎖定裝置; 用於穿透式安裝; 2 件; 淺灰色1 of 7 Pole no. 2: L1 = 35,2 mm; L2 = 25,8 mmPole no. 3: L1 = 45,3 mm; L2 = 35,9 mmPole no. 4: L1 = 55,5 mm; L2 = 46,1 mmPole no. 5: L1 = 65,7 mm; L2 = 56,3 mmPole no. 6: L1 = 75,8 mm; L2 = 66,4 mm顏色: 產品編號 832-300 鎖定裝置請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定 產品編號 832-300 鎖定裝置請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定