MCS MIDI Classic 產品編號 231-211/027-0001 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 11 極; 壓接軸環; 灰色1 of 3 尺寸 (mm)L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mmL1 = L + 3 mmL2 = L + 8.8 mmL3 = L + 14.8 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only顏色: 產品編號 231-211/027-000 1 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 11 極; 壓接軸環; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤設定產品編號 231-211/027-000 1 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 11 極; 壓接軸環; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤設定