MCS MIDI Classic 產品編號 231-305/026-0001 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 5 極; 橙色1 of 3 尺寸 (mm)L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only顏色: 1 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 5 極; 橙色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 1 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 5 極; 橙色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤