MCS MIDI Classic 產品編號 231-306/026-000 1 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 6 極; 橙色1 of 3 尺寸 (mm)L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only顏色: 產品編號 231-306/026-000 1 線式孔型連接器請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定 產品編號 231-306/026-000 1 線式孔型連接器請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定