MCS MIDI Classic 產品編號 231-309/027-0001 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 9 極; 壓接軸環; 橙色1 of 3 尺寸 (mm)L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mmL2 = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mmL3 = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only顏色: 產品編號 231-309/027-000 1 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 9 極; 壓接軸環; 橙色規格選擇變更:极数: 9添加到購物車生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定產品編號 231-309/027-000 1 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 9 極; 壓接軸環; 橙色規格選擇變更:极数: 9添加到購物車生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定