MCS MIDI Classic 產品編號 231-324/008-000 1 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 24 極; 固定銷釘; 2,50 mm²; 橙色 尺寸 (mm)L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only 產品編號 231-324/008-000 1 線式孔型連接器 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定 產品編號 231-324/008-000 1 線式孔型連接器 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定