MCS MINI 產品編號 2734-104 1 線式孔型連接器; 按鍵; Push in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 4 極; 100% 防插錯保護功能; 1,50 mm²; 淺灰色1 of 3 尺寸 (mm)L = pole no. x pin spacingL1 = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm顏色: 圖片僅供參考 產品編號 2734-104 1 線式孔型連接器請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定 產品編號 2734-104 1 線式孔型連接器請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定