MCS MIDI 產品編號 721-204/026-0001 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 4 極; 100% 防插錯保護功能; 2,50 mm²; 淺灰色1 of 3 尺寸 (mm)L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm顏色: 1 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 4 極; 100% 防插錯保護功能; 2,50 mm²; 淺灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 1 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 4 極; 100% 防插錯保護功能; 2,50 mm²; 淺灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤