MCS MIDI Classic 產品編號 231-643/018-0001 線式針型連線器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 13 極; DIN-35 軌道/面板安裝; 固定銷釘; 橙色1 of 3 尺寸 (mm)L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mmL1 = L – 1.7 mmL2 = L – 1.2 mm顏色: 1 線式針型連線器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 13 極; DIN-35 軌道/面板安裝; 固定銷釘; 橙色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 1 線式針型連線器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 13 極; DIN-35 軌道/面板安裝; 固定銷釘; 橙色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤