MCS MIDI 產品編號 723-605/000-0421 線式針型連線器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 5 極; 前列接地腳; 100% 防插錯保護功能; 直接標記; 2,50 mm²; 淺灰色1 of 4Preceding PE contact position 尺寸 (mm)L1 = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mmL2 = L1 – 1.7 mmL3 = L1 – 1.2 mm顏色: 產品編號 723-605/000-042 1 線式針型連線器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 5 極; 前列接地腳; 100% 防插錯保護功能; 直接標記; 2,50 mm²; 淺灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定產品編號 723-605/000-042 1 線式針型連線器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 7.5 mm; 5 極; 前列接地腳; 100% 防插錯保護功能; 直接標記; 2,50 mm²; 淺灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定