MCS MINI 產品編號 734-302/018-000 1 線式針型連線器; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 2 極; 100% 防插錯保護功能; DIN-35 軌道/面板安裝; 固定銷釘; 1,50 mm²; 淺灰色1 of 4 尺寸 (mm)L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mmL1 = L – 0.45 mm 尺寸 (mm)Even pole number: L = (pole no. – 2) x pin spacingOdd pole number: L = (pole no. – 1) x pin spacing顏色: 圖片僅供參考 產品編號 734-302/018-000 1 線式針型連線器請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定 產品編號 734-302/018-000 1 線式針型連線器請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定