MCS MINI 產品編號 734-303/018-000 1 線式針型連線器; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 3 極; 100% 防插錯保護功能; DIN-35 軌道/面板安裝; 固定銷釘; 1,50 mm²; 淺灰色 尺寸 (mm)L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mmL1 = L – 0.45 mm 尺寸 (mm)Even pole number: L = (pole no. – 2) x pin spacingOdd pole number: L = (pole no. – 1) x pin spacing 產品編號 734-303/018-000 1 線式針型連線器 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定 產品編號 734-303/018-000 1 線式針型連線器 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定