MCS MIDI Classic 產品編號 232-833/045-000 THT 孔型插座; 彎角型; 焊針間距 7.5 mm; 3 極; 0.6 x 1.0 mm 焊針; 灰色 尺寸 (mm)L = (pole no. − 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only 產品編號 232-833/045-000 THT 孔型插座 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 產品編號 232-833/045-000 THT 孔型插座 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較