MCS MIDI 產品編號 722-234/031-000 THT 孔型插座; 彎角型; 焊針間距 5 mm; 4 極; 100% 防插錯保護功能; 壓接軸環; 0.6 x 1.0 mm 焊針; 淺灰色 尺寸 (mm)L = pole no. x pin spacingL1 = L + 3 mmL2 = L + 8.8 mmL3 = L + 14.8 mm2-pole female connectors – one latch only 產品編號 722-234/031-000 THT 孔型插座 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 產品編號 722-234/031-000 THT 孔型插座 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較