MCS MINI HD 產品編號 713-1404/037-000THT 針型插座,2 排; 0.8 x 0.8 mm 焊針; 直線型; 100% 防插錯保護功能; 壓桿; 焊針間距 3.5 mm; 8 極; 黑色1 of 4 尺寸 (mm)L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm顏色: 圖片僅供參考產品編號 713-1404/037-000 THT 針型插座,2 排; 0.8 x 0.8 mm 焊針; 直線型; 100% 防插錯保護功能; 壓桿; 焊針間距 3.5 mm; 8 極; 黑色請稍後 ...添加到購物車生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定產品編號 713-1404/037-000 THT 針型插座,2 排; 0.8 x 0.8 mm 焊針; 直線型; 100% 防插錯保護功能; 壓桿; 焊針間距 3.5 mm; 8 極; 黑色請稍後 ...添加到購物車生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定