MCS MIDI Classic 產品編號 231-432/001-000 THT 針型插座; 1.0 x 1.0 mm 焊針; 彎角型; 焊針間距 5 mm; 2 極; 灰色1 of 3 尺寸 (mm)L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mmL1 = L + 5 mmL2 = L1 + 7.4 mm顏色: 產品編號 231-432/001-000 THT 針型插座請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定 產品編號 231-432/001-000 THT 針型插座請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定