MCS MIDI Classic 產品編號 231-544/001-000THT 針型插座; 1.0 x 1.0 mm 焊針; 彎角型; 焊針間距 5.08 mm; 14 極; 橙色1 of 3 尺寸 (mm)L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mmL1 = L + 5 mmL2 = L1 + 7.4 mm顏色: 圖片僅供參考 THT 針型插座; 1.0 x 1.0 mm 焊針; 彎角型; 焊針間距 5.08 mm; 14 極; 橙色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 THT 針型插座; 1.0 x 1.0 mm 焊針; 彎角型; 焊針間距 5.08 mm; 14 極; 橙色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤