MCS MIDI Classic 產品編號 231-770/001-000THT 針型插座; 1.2 x 1.2 mm 焊針; 直線型; 焊針間距 7.62 mm; 10 極; 橙色1 of 3 尺寸 (mm)L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm顏色: 圖片僅供參考 THT 針型插座; 1.2 x 1.2 mm 焊針; 直線型; 焊針間距 7.62 mm; 10 極; 橙色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 THT 針型插座; 1.2 x 1.2 mm 焊針; 直線型; 焊針間距 7.62 mm; 10 極; 橙色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤