MCS MIDI 產品編號 721-841/001-000 THT 針型插座; 1.0 x 1.0 mm 焊針; 彎角型; 100% 防插錯保護功能; 焊針間距 7.5 mm; 11 極; 淺灰色1 of 3 尺寸 (mm)L1 = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mmL2 = L1 + 5 mmL3 = L2 + 7.4 mm顏色: 產品編號 721-841/001-000 THT 針型插座請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定 產品編號 721-841/001-000 THT 針型插座請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定