MCS MINI 產品編號 734-132THT 針型插座; 1.0 x 1.0 mm 焊針; 直線型; 100% 防插錯保護功能; 焊針間距 3.5 mm; 2 極; 淺灰色1 of 3 尺寸 (mm)L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm顏色: 圖片僅供參考產品編號 734-132 THT 針型插座; 1.0 x 1.0 mm 焊針; 直線型; 100% 防插錯保護功能; 焊針間距 3.5 mm; 2 極; 淺灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤產品編號 734-132 THT 針型插座; 1.0 x 1.0 mm 焊針; 直線型; 100% 防插錯保護功能; 焊針間距 3.5 mm; 2 極; 淺灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤