MCS MINI 產品編號 734-146/108-000 THT 針型插座; 1.0 x 1.0 mm 焊針; 直線型; 100% 防插錯保護功能; 固定螺絲孔; 焊針間距 3.5 mm; 16 極; 淺灰色1 of 3 尺寸 (mm)L = (pole no. x pin spacing) + 9.5 mmL1 = (pole no. x pin spacing) + 4.9 mm顏色: 圖片僅供參考 產品編號 734-146/108-000 THT 針型插座請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定 產品編號 734-146/108-000 THT 針型插座請稍後 ...生成規格書以 Zip 格式下載比較書籤設定