透過備援功能提高系統正常運行時間

整合的 MOFSET 功能簡化了備援電源系統的建立
優勢:
失效安全,意味著更高的機器可用性
1+1備援,無備援模組
n+1 備援提高了各個設備的使用率
透過通訊模組監控電源系統
整合的 MOFSET 功能簡化了備援電源系統的建立
無論是機械工程、汽車行業、製程工程、樓宇還是電力工程,在需要高系統可用性時都會使用 Pro 2 備援。安裝額外的電源供應器作為備用電源。如果其中一個設備發生故障,其餘電源供應器將維持系統運作。整合去耦 MOSFET 可防止可能短路的電源輸出中出現反饋。它還無需單獨的備援模組,可實現成本最佳化和節省空間的安裝。
藉助 1+1備援,單個設備即可支援總負載,因此設備永遠不會過載。使用 n+1備援,可以提高單個設備的利用率,進而提高整體效率。同時,如果發生設備故障,n 個設備將承擔由此產生的額外負載。使用插拔式通訊模組可以輕鬆監控這種失效安全電源系統。有 Modbus TCP、Modbus RTU、IOLink 和 EtherNet/IP™ 介面可用於更高級別的控制系統。
帶有整合去耦 MOFSET 的備援單相或 3 相電源供應器基本上與整個 Pro 2系列具有相同的技術優勢。尤其是,最大功率提升 (TopBoost) 和功率提升 (PowerBoost) 功能,以及高達 96% 的高效能,在這裡特別適用。
產品型號:
上市時間: Q4/2023