TOPJOB® S 產品編號 2202-3201三層接線端子台; 帶推壓鍵; 普通/普通/普通接線端子台; L/L/L; 無標記支架; 適用於 Ex e II 應用; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色1 of 4顏色: 三層接線端子台; 帶推壓鍵; 普通/普通/普通接線端子台; L/L/L; 無標記支架; 適用於 Ex e II 應用; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 三層接線端子台; 帶推壓鍵; 普通/普通/普通接線端子台; L/L/L; 無標記支架; 適用於 Ex e II 應用; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤