產品編號 280-624/281-413元件接線端子台; 4-線式; LED (紅色); 24 VDC; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 灰色1 of 3顏色: 圖片僅供參考 元件接線端子台; 4-線式; LED (紅色); 24 VDC; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 元件接線端子台; 4-線式; LED (紅色); 24 VDC; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤