TOPJOB® S 產品編號 2002-4101四層軌道式接線端子台; 電機佈線用軌道式接線端子台; L1 - L2 - L3; 無標記支架; 適用於 Ex e II 應用; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色1 of 3顏色: 四層軌道式接線端子台; 電機佈線用軌道式接線端子台; L1 - L2 - L3; 無標記支架; 適用於 Ex e II 應用; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 四層軌道式接線端子台; 電機佈線用軌道式接線端子台; L1 - L2 - L3; 無標記支架; 適用於 Ex e II 應用; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤