產品編號 281-531四層軌道式接線端子台; 電機佈線用軌道式接線端子台; L1 - L2; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 4 mm²; 4,00 mm²; 灰色1 of 3顏色: 四層軌道式接線端子台; 電機佈線用軌道式接線端子台; L1 - L2; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 4 mm²; 4,00 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 四層軌道式接線端子台; 電機佈線用軌道式接線端子台; L1 - L2; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 4 mm²; 4,00 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤