產品編號 280-629插拔式模組用接線端子台; 10 極; 帶有 4 線式接線端子台; 帶有橙色隔板; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色顏色: 圖片僅供參考 插拔式模組用接線端子台; 10 極; 帶有 4 線式接線端子台; 帶有橙色隔板; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 插拔式模組用接線端子台; 10 極; 帶有 4 線式接線端子台; 帶有橙色隔板; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤