產品編號 279-512雙層接線端子台; 普通/普通接線端子台; N/L; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 1.5 mm²; 1,50 mm²; 灰色1 of 2顏色: 產品編號 279-512 雙層接線端子台; 普通/普通接線端子台; N/L; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 1.5 mm²; 1,50 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤設定產品編號 279-512 雙層接線端子台; 普通/普通接線端子台; N/L; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 1.5 mm²; 1,50 mm²; 灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤設定