產品編號 280-514雙層接線端子台; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色/灰色1 of 2顏色: 圖片僅供參考 雙層接線端子台; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色/灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 雙層接線端子台; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色/灰色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤