產品編號 280-517雙層接線端子台; 4 線式接地端子台; 2.5 mm²; 內部共用; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色1 of 3顏色: 雙層接線端子台; 4 線式接地端子台; 2.5 mm²; 內部共用; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 雙層接線端子台; 4 線式接地端子台; 2.5 mm²; 內部共用; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤