產品編號 280-534雙層接線端子台; 普通/普通接線端子台; 底部具有附加跨接位置; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色/藍色1 of 3顏色: 雙層接線端子台; 普通/普通接線端子台; 底部具有附加跨接位置; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色/藍色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 雙層接線端子台; 普通/普通接線端子台; 底部具有附加跨接位置; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色/藍色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤