產品編號 280-537雙層接線端子台; 保護接地/普通接線端子台; 2.5 mm²; 帶有標記支架; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黃綠色/藍色1 of 3 雙層接線端子台; 保護接地/普通接線端子台; 2.5 mm²; 帶有標記支架; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黃綠色/藍色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 雙層接線端子台; 保護接地/普通接線端子台; 2.5 mm²; 帶有標記支架; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黃綠色/藍色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤