產品編號 282-6072 線式接地端子台; 6 mm²; 橫向標記插孔; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; 黄绿混色顏色: 2 線式接地端子台; 6 mm²; 橫向標記插孔; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; 黄绿混色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤 2 線式接地端子台; 6 mm²; 橫向標記插孔; 用於 DIN-導軌 35 x 15 和 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; 黄绿混色請稍後 ...添加到購物車生成規格書比較書籤